Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10-PSE303 |
10-PSE303-MLAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unit Specifications | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.66 € | 1 | 26 jours | Avec fonction de conversion d'unités | Aucun | ||
132.23 € | 1 | 26 jours | Unité SI fixe | Alimentation, câble de connexion de sortie / avec connecteur de connexion de capteur / support |
Loading...
Type | Régulateur de pression | Capteur, structure du moniteur | Type distinct, pièce de raccordement à connecteur | Méthode de sortie | Collecteur ouvert PNP |
---|---|---|---|---|---|
Spécification de sortie analogique | Tension | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35:: 85 | Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 3 | Sortie de tension analogique(V) | 1 à 5V | Type d'alimentation | CC |
Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 | Matériau du corps principal | PBT | Affichage | Numérique |
Lampe | Disponible | Normes acquises | CE | IP | IP40 |
Output Specification | Sortie PNP2 + sortie 1 à 5 V | Spécifications d'entrée | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Unit Specifications
Option
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles