Capteur de pression de type à distance pour les petites séries de nettoyage pneumatique série Clean 10-PSE540

Capteur de pression de type à distance pour les petites séries de nettoyage pneumatique série Clean 10-PSE540
[Série propre de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-PSE540-M5
10-PSE540-R04
10-PSE540-R06
10-PSE541-01
10-PSE541-M5
10-PSE541-R04
10-PSE543-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Type de pression Diamètre du tube de raccordement Matériau du corps principal Rated Pressure Range Compatible filetage femelle

86.69 €

1 26 jours [Filetages] Filetage mâlemM5X0.8Pression positive-Résine + métal0 à 1MPa-

85.77 €

1 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression--Pression positive[4] 4[Résine] PBT0 à 1MPa-

85.79 €

1 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression--Pression positive6[Résine] PBT0 à 1MPa-

91.97 €

1 26 jours [Filetages] Filetage mâle (avec filetage femelle)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Pression négative-Résine + métal0 à -101kPaAvec filetage femelle M5

86.50 €

1 26 jours [Filetages] Filetage mâlemM5X0.8Pression négative-Résine + métal0 à -101kPa-

85.79 €

1 26 jours [Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression--Pression négative[4] 4[Résine] PBT0 à -101kPa-

86.50 €

1 26 jours [Filetages] Filetage mâlemM5X0.8Pression couplée-Résine + métal-100 à 100 kPa-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de pression Type de fluide Air Capteur, structure du moniteur Capteur distinct
Méthode de sortie Analogique Spécification de sortie analogique Tension Caractéristiques du fluide Non corrosif / Incombustible
Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 1 Sortie de tension analogique(V) 1 à 5V
Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10% Normes acquises CE
IP IP40 Option Sans connecteur Précision(%F.S.) ±2

Assistance technique