Inscription
Configurer

Préhenseurs pneumatiques type ouverture/fermeture parallèle, type standard, aseptiques et à faible dégagement de poussière, Série 11-/22-MHZ2

Référence pièce:

encore indéterminée. 14 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Dimension ouverte L1

(mm)

Dimension fermée L2

(mm)

Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)

(N)

Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)

(N)

Environnement, applications

Diamètre interne du vérin

(mm)

Position de doigt / Options

Type

Quantité minimale de commande
15.2
11.2
-
9.8
Disponible en environnement de salle blanche
10
Forme de base (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
15.2
11.2
-
9.8
Disponible en environnement de salle blanche
10
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
9.7
5.7
-
9.8
Disponible en environnement de salle blanche
10
Forme standard (type étroit)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
9.7
5.7
-
9.8
Disponible en environnement de salle blanche
10
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type étroit)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
20.9
14.9
40
30
Disponible en environnement de salle blanche
16
Forme de base (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
20.9
14.9
40
30
Disponible en environnement de salle blanche
16
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
12.6
6.6
40
30
Disponible en environnement de salle blanche
16
Forme standard (type étroit)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
12.6
6.6
40
30
Disponible en environnement de salle blanche
16
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type étroit)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
26.3
16.3
66
42
Disponible en environnement de salle blanche
20
Forme de base (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
26.3
16.3
66
42
Disponible en environnement de salle blanche
20
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
33.3
19.3
104
65
Disponible en environnement de salle blanche
25
Trous traversants dans la direction d’ouverture/fermeture (type standard)
Série aseptique (type à aspiration)
1 pièces
15.2
11.2
-
9.8
Disponible en environnement de salle blanche / Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine
10
Forme de base (type standard)
Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)
1 pièces
26.3
16.3
66
42
Disponible en environnement de salle blanche / Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine
20
Forme de base (type standard)
Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)
1 pièces
33.3
19.3
104
65
Disponible en environnement de salle blanche / Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine
25
Forme de base (type standard)
Sans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
420.06 €
( 499.87 € )
26 jours ouvrables
420.06 €
( 499.87 € )
26 jours ouvrables
420.06 €
( 499.87 € )
26 jours ouvrables
420.06 €
( 499.87 € )
26 jours ouvrables
422.81 €
( 503.14 € )
26 jours ouvrables
422.81 €
( 503.14 € )
26 jours ouvrables
422.81 €
( 503.14 € )
26 jours ouvrables
422.81 €
( 503.14 € )
26 jours ouvrables
474.29 €
( 564.41 € )
26 jours ouvrables
474.29 €
( 564.41 € )
26 jours ouvrables
546.11 €
( 649.87 € )
26 jours ouvrables
378.13 €
( 449.97 € )
26 jours ouvrables
426.63 €
( 507.69 € )
26 jours ouvrables
491.27 €
( 584.61 € )
26 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Série 11- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 22- sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

Attention

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.