Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700

Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-SYJ7123-5D-01-F

Référence pièce
10-SYJ7123-5D-01-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.10 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tension 24VDC
Type à port de tuyau Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/8 Diam. du cylindre applicable(Ø) 100 ou moins
Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté Valeur CV 0.58
Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne
Interrupteur manuel Non bloquant Spécifications de bobine Standard Entrée électrique du fil de sortie Borne DIN (avec connecteur)
Manuel Non verrouillable, type à poussoir Témoin / Suppresseur de surtension Sans témoin / Suppresseur de surtension Support Avec support
Conformité CE Non conforme Options de corps Type à échappement commun de vanne principale / vanne pilote Type Série Clean (Type de relief)

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700, le numéro d'article est le suivant: 10-SYJ7123-5D-01-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SYJ7123-5D-01-F.

Assistance technique