Électrovanne à 3 voies série clean à joint d´étanchéité élastique de type pilote série 10-SYJ300 (Numéros de référence)

Électrovanne à 3 voies série clean à joint d´étanchéité élastique de type pilote série 10-SYJ300
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SYJ314M-5LOZ
10-SYJ314M-5MZ-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Entrée électrique du fil de sortie

67.63 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur---Connecteur de prise L (sans connecteur)

63.47 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectMM50.086Connecteur de prise M, fil de sortie 300 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 3 ports Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche
Nombre de solénoïdes Simple Type à commutation 2 positions, normalement fermé État à la mise hors tension Reprise automatique (retour à différentiel de pression)
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne
Interrupteur manuel Non bloquant Spécifications de bobine Standard Manuel Non verrouillable, type à poussoir
Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension Support Pas de support Conformité CE Non conforme
Options de corps Type à échappement commun de vanne principale / vanne pilote Type Série Clean (Type de relief)

Assistance technique