Tuyauterie d'socle de vanne 3 voies 3 voies Type série VEX3

Tuyauterie d'socle de vanne 3 voies 3 voies Type série VEX3
[Caractéristiques]
· L'arrêt intermédiaire des cylindres jusqu'à ⌀125 est possible
· Consommation d'énergie : 1 W
· 4 méthodes de fonctionnement manuel
Type à poussoir non verrouillable
Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis
Type à fente verrouillable à bouton-poussoir
Type de levier de verrouillage pousser-tourner

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VEX3220-011
VEX3221-02F5LOU1
VEX3221-015DZ1
VEX3221-5DO1
VEX3221-5DOD1
VEX3221-5DZ1
VEX3221-5MB1
VEX3222-01F5DZ1
VEX3222-015G1
VEX3222-015LUB1
VEX3222-025DD1-N
VEX3222-025DZ1
VEX3222-5LOU1
VEX3420-03F1
VEX3420-04F1
VEX3421-02F5D1
VEX3421-04F5DZ1
VEX3421-5DZ1
VEX3422-03F5D1
VEX3422-04F5DZ1
VEX3422-04F5DZD1-N
VEX3422-5DZ1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Type d'entraînement Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Type de corps Option Taille de corps

109.24 €

1 26 jours Soupape principaleUtilisation uniqueDirect--[Rc (R)] Rc1/8-Clapet type piloté-0,1 à 1Externe----Type à fonctionnement pneumatiqueAucun22

194.13 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/480 ou moinsTiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantConnecteur de prise L / Pas de connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type de solénoïde piloteAucun22

231.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDC[Rc (R)] Rc1/8-Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun22

186.73 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Sans connecteurNon verrouillable, type à poussoirAucunType de solénoïde piloteAucun22

186.73 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneVerrouBorne DIN / Sans connecteurType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAucunType de solénoïde piloteAucun22

215.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun22

180.47 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneVerrouConnecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAucunType de solénoïde piloteAucun22

231.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/8-Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun22

189.90 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDC[Rc (R)] Rc1/8-Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantPasse-fils (longueur de fil de sortie : 300 mmNon verrouillable, type à poussoirAucunType de solénoïde piloteAucun22

204.50 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDC[Rc (R)] Rc1/8-Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneVerrouConnecteur de prise L avec fil de sortie (longueur : 300 mm)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type de solénoïde piloteAucun22

216.08 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDC[Rc (R)] Rc1/480 ou moinsTiroir type piloté0.2 à 0.7InterneVerrouBorne DIN / Avec connecteurType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAucunType de solénoïde piloteSilencieux pour échappement pilote (PE)22

231.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDC[Rc (R)] Rc1/480 ou moinsTiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun22

184.58 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantConnecteur de prise L / Pas de connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type de solénoïde piloteAucun22

269.85 €

1 26 jours Soupape principaleUtilisation uniqueDirect--G3/8-Clapet type piloté-0,1 à 1Externe----Type à fonctionnement pneumatiqueAucun42

269.85 €

1 26 jours Soupape principaleUtilisation uniqueDirect-100VACG1/2125 ou moinsClapet type piloté-0,1 à 1Externe----Type à fonctionnement pneumatiqueAucun42

367.44 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/4-Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAucunType de solénoïde piloteAucun42

388.29 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/2125 ou moinsTiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun42

350.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté-0,1 à 1ExterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun42

367.44 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG3/8-Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAucunType de solénoïde piloteAucun42

388.29 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/2125 ou moinsTiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun42

393.61 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueDirectDouble24VDCG1/2125 ou moinsTiroir type piloté0.2 à 0.7InterneVerrouBorne DIN / Avec connecteurType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteSilencieux pour échappement pilote (PE)42

350.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurBase de collecteurDouble24VDC---Tiroir type piloté0.2 à 0.7InterneNon bloquantBorne DIN / Avec connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType de solénoïde piloteAucun42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de ports Vanne à 3 ports Caractéristiques Sans lubrification Type à commutation 3 positions, centre fermé
État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type de joint Standard

Assistance technique