Électrovanne 5 ports séries 10-SV1000/2000/3000/4000

Électrovanne 5 ports séries 10-SV1000/2000/3000/4000
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

Consultez le catalogue pour connaître le type de clé
P. 184 Prise en charge du câblage série distribué EX500
P. 265 monobloc / Type socle [Compatible IP67]

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SV1A00-5FU
10-SV1A00-5FUD
10-SV2A00-5FU
10-SV1100-5FU
10-SV1100-5FUD
10-SV1100R-5FU
10-SV1100R-5FUD
10-SV1200-5FU
10-SV1200-5W1UD-01F
10-SV1200R-5FU
10-SV2100-5FU
10-SV2100R-5FUD
10-SV2200-5FU
10-SV2300-5FU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Nombre de ports Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Connecteur Spécifications de vanne

110.37 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne double à 3 portsBase de collecteur[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

110.40 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne double à 3 portsBase de collecteur[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneVerrouVerrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote)Avec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

114.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne double à 3 portsBase de collecteur[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour de ressort)---0.15 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV2000

73.69 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

73.69 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneVerrouVerrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote)Avec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

78.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0,25 à 0,7ExterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

78.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0,25 à 0,7ExterneVerrouVerrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote)Avec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

95.19 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---0.1 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

125.71 €

1 26 jours Utilisation uniqueVanne à 5 portsDirectDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatiqueG1/80.240.1 à 0.7InterneVerrouType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtensionConnecteur étanche M12, longueur de câble 300 mm10-SV1000

100.31 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---0,25 à 0,7ExterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV1000

78.00 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV2000

83.08 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0,25 à 0,7ExterneVerrouVerrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote)Avec suppresseur de surtension et témoin-10-SV2000

99.60 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique---0.1 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV2000

114.85 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---0.2 à 0.7InterneNon bloquantNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension et témoin-10-SV2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple
Clapet anti-retour de contre-pression Aucun Type Série Clean (Type de relief) Enceinte de protection Compatible IP67

Assistance technique