Électrovannes 5 voies / montage sur socle, 51-SY5000/7000/9000

Électrovannes 5 voies / montage sur socle, 51-SY5000/7000/9000
Ne peut être utilisé qu'au Japon en tant que produit certifié à structure antidéflagrante à sécurité intrinsèque

· Exia II BT4 (Produit certifié TIIS)
Ce produit a été certifié en tant que système antidéflagrant à sécurité intrinsèque qui combine un électroaimant pour électrovannes et une cage de sécurité pour le type de certification d'équipement électromécanique à structure antidéflagrante de l'association des technologies de sécurité industrielle (TIIS).

* En raison de l'affichage du système et de la sélection de la barrière attachée, la barrière B (Type Zener) a été abandonnée (décembre 2017). Veuillez sélectionner A (Type Zener) ou F (Type isolé).

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51-SY5140-FLL10D
51-SY5140-FTT30-02
51-SY5540-FTT30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Pression nominale
(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie Manuel

617.35 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7Connecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis

659.32 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)[Rc (R)] Rc1/40.640.15 à 0.7Type de câble (fil de sortie du câble 3 000 mm)Non verrouillable, type à poussoir

1,255.35 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---0.2 à 0.7Type de câble (fil de sortie du câble 3 000 mm)Non verrouillable, type à poussoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tension 12VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Spécifications de vanne 51-SY5000
Affichage du système KFD0-SD2-Ex1.1065

Assistance technique