Électrovanne de type pilote à 5 voies antidéflagrante série 50-VFE3000/5000

Électrovanne de type pilote à 5 voies antidéflagrante série 50-VFE3000/5000
[Caractéristiques]
· Il ne peut être utilisé qu'au Japon en tant que produit certifié à structure antidéflagrante résistant à la pression
· Norme structurelle (Antidéflagrant à vapeur de gaz) : d2G4 (Numéro de réussite du test de type T46132)
· Normes techniques (relatif à la norme CEI 79) : ExdII BT4 (numéro de certification de type TC14604)
· Ce produit a été certifié par l'institution technologique de la sécurité industrielle (TIIS) du Japon pour la structure antidéflagrante et la certification du modèle d'équipement de machines électriques pour les modèles de vanne pilote
· Grande capacité de soupape
· Petite consommation 3,5 W (DC)
· Distributeur diversifié

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50-VF3-4T
50-VF3-5E1
50-VF3-5T
50-VF3-7T
50-VFE3130-3T-02
50-VFE3130-3T-02-F
50-VFE3130-4T-02-F
50-VFE3130-5E1-02-F
50-VFE3130-5T-01-F
50-VFE3230-3T-02
50-VFE3230-7T-02-F
50-VFE3330-3T-02
50-VFE5120-3T-03
50-VFE5120-4E1-03
50-VFE5120-4T-03
50-VFE5220-3T-02-F
50-VFE5220-3T-03
50-VFE5220-5T-02-F
50-VFE5320-5T-03-F
50-VFE5420-5T-02-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Support Type de corps Options de corps Related component type Méthode d'admission fil de sortie externe

151.37 €

1 26 jours Composants associés---Antidéflagrant---220VAC-------Aucun--Distributeur piloteVis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

213.48 €

1 26 jours Composants associés---Antidéflagrant---24VDC-------Aucun--Distributeur piloteGarniture résistante à la pression à tirage (Diamètre extérieur de câble applicable ⌀7-10)

148.58 €

1 26 jours Composants associés---Antidéflagrant---24VDC-------Aucun--Distributeur piloteVis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

151.37 €

1 98 jours Composants associés---Antidéflagrant---240VAC-------Aucun--Distributeur piloteVis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

149.94 €

1 98 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

152.53 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

152.55 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)220VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

196.53 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Garniture résistante à la pression à tirage (Diamètre extérieur de câble applicable ⌀7-10)

150.58 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

262.60 €

1 98 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique110VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,1 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

261.45 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique240VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,1 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

298.47 €

1 98 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)110VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 30)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

162.90 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)110VAC[Rc (R)] Rc3/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

203.65 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)220VAC[Rc (R)] Rc3/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Garniture résistante à la pression à tirage (Diamètre extérieur de câble applicable ⌀7-10)

162.90 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrification[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)220VAC[Rc (R)] Rc3/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

286.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique110VAC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,1 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

281.13 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique110VAC[Rc (R)] Rc3/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,1 à 0,9InterneAucunType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

282.48 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique24VDC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,1 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

333.89 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc3/8Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

333.89 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectAntidéflagrant / Sans lubrificationDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie directeTiroir type pilotéJoint souple0,15 à 0,9InterneAvec supportType à port sur le corps (Pour distributeur de type 20)Produit standard-Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Manuel Type d'ampoule

Assistance technique