Électrovanne de type pilote à 3 voies antidéflagrante série 50-VPE500 / 700

Électrovanne de type pilote à 3 voies antidéflagrante série 50-VPE500 / 700
Ne peut être utilisé qu'au Japon en tant que produit certifié à structure antidéflagrante

· Norme structurelle (Antidéflagrant à vapeur de gaz) : d2G4 (Numéro de réussite du test de type T46132)
· Normes techniques (relatif à la norme CEI 79) : ExdII BT4 (numéro de certification de type TC14604)

* Ce produit a été certifié par l'association de technologie de sécurité industrielle (TIIS) pour la structure antidéflagrante et la certification de type de machines/équipements électriques pour le type de vanne pilote.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50-VPE542-4T-02A
50-VPE542R-5T-02A-F
50-VPE742-5T-04B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Tension Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Support Taille de corps

285.71 €

1 98 jours 2 positions, normalement fermé220VAC1/41.60,2 à 0,8InterneAucun50-VPE500

294.79 €

1 26 jours 2 positions, normalement fermé24VDC1/41.6-0,1 à 0,8ExterneAvec support50-VPE500

314.98 €

1 26 jours 2 positions, normalement ouvert24VDC1/23.80,2 à 0,8InterneAucun50-VPE700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Antidéflagrant / Sans lubrification Nombre de solénoïdes Simple
État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Type à port de tuyau Rc Tuyauterie Tuyauterie directe
Type d'entraînement Tiroir type piloté Manuel Type d'ampoule Méthode d'admission fil de sortie externe Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage

Assistance technique