Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Interrupteur manuel | Manuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.71 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Verrou | Type à mâchoire (Type d’outil requis) | ||
112.71 € | 1 | 26 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Verrou | Type à mâchoire (Type manuel) | ||
105.03 € | 1 | 28 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | À retenue automatique | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Verrou | Type de verrouillage à glissière (manuel) | ||
105.03 € | 1 | 28 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.O. + N.O.) | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
112.71 € | 1 | 28 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.O. + N.O.) | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Verrou | Type à mâchoire (Type d’outil requis) | ||
105.03 € | 1 | 28 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.O.) | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
71.63 € | 1 | 28 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Standard | 0.1 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
77.53 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Standard | 0.1 à 0.7 | Verrou | Type de verrouillage à glissière (manuel) | ||
72.37 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 80 ou moins | 0.21 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Verrou | Type de verrouillage à glissière (manuel) | ||
94.26 € | 1 | 28 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | 0.16 | Standard | 0.1 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
106.02 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | 0.16 | Standard | 0.1 à 0.7 | Verrou | Type de verrouillage à glissière (manuel) | ||
97.29 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | 0.21 | Joint souple | 0.1 à 0.7 | Verrou | Type à mâchoire (Type d’outil requis) | ||
101.31 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | 0.21 | Joint souple | 0.1 à 0.7 | Verrou | Type de verrouillage à glissière (manuel) | ||
109.73 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Standard | 0.1 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
105.03 € | 1 | 39 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
112.76 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Verrou | Type à mâchoire (Type d’outil requis) | ||
105.02 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.16 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) | ||
105.02 € | 1 | 26 jours | Vanne à 5 ports | Double | Centre de pression à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | - | 0.21 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Non bloquant | Type sans mâchoire (Type d’outil requis) |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Unité de montage du collecteur | Sens du montage | Base de collecteur |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification | Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Alimentation en air piloté | Interne |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de ports
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Valeur CV
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Interrupteur manuel
Manuel
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles