Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 56-VQC4000 ATEX catégorie 3 (Numéros de référence)

Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 56-VQC4000 ATEX catégorie 3
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l'UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l'ATEX sont :
· Prévention de la charge statique
· Prévention de l'allumage des étincelles causées par le frottement, l'impact et l'usure
· Prévention de l'allumage due à une élévation de température due à la même chose que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la cible à appliquer est catégorisée pour chaque catégorie de lieu (zone) dangereux.
·Zone 0 : Catégorie 1
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Continu ou longue durée > 1 000 heures/an
· Zone 1 : Catégorie 2
Probabilité de présence d'atmosphère explosive (Zone) : Occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : Catégorie 3
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56-VQC4100-5
56-VQC4101-5
56-VQC4101-5B
56-VQC4101R-5
56-VQC4200-5
56-VQC4201-5B
56-VQC4300-5
56-VQC4301-5
56-VQC4301-5B
56-VQC4301R-5
56-VQC4400-5
56-VQC4401-5
56-VQC4500-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Valeur CV Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Manuel

87.10 €

1 28 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)1.5Standard0,15 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

79.94 €

1 28 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)2.1Joint souple0,2 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

79.94 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)2.1Joint souple0,2 à 1InterneVerrouType à mâchoire (Type d’outil requis)

82.53 €

1 28 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour de ressort)2.1Joint souple0,2 à 1ExterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

110.81 €

1 28 jours DoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique1.5Standard0,15 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

110.81 €

1 26 jours DoubleÉchappement à 2 positionsÀ retenue automatique2.1Joint souple0,15 à 1InterneVerrouType à mâchoire (Type d’outil requis)

132.76 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)1.5Standard0,15 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

125.03 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)1.9Joint souple0,2 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

132.76 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)1.9Joint souple0,2 à 1InterneVerrouType à mâchoire (Type d’outil requis)

130.18 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)1.9Joint souple0,2 à 1ExterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

132.76 €

1 26 jours DoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)1.5Standard0,15 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

125.03 €

1 28 jours DoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)1.9Joint souple0,2 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

132.76 €

1 26 jours DoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)1.6Standard0,15 à 1InterneNon bloquantType sans mâchoire (Type d’outil requis)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Résistant aux gouttes d'eau / Sans lubrification Tension 24VDC
Diam. du cylindre applicable(Ø) 200 ou moins Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté

Assistance technique