Vérins inoxydables type standard, double effet, double tige, Série CG5W/S

Vérins inoxydables type standard, double effet, double tige, Série CG5W/S
Vérin standard adapté aux environnements à projections d’eau, comme dans les machines pour l'industrie alimentaire.
[Caractéristiques]
· Tout-acier inoxydable (pièces externes)
· Deux types de matériaux de garniture peuvent être sélectionnés
· Facteur de forme qui évite l’accumulation de liquide

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDG5WBA32SR-100
CDG5WBA32SV-30
CDG5WBA50SR-55
CDG5WBA50SR-250
CDG5WBN32SV-50
CDG5WBN40SV-40
CDG5WBN40SV-240
CDG5WBN50SV-80
CDG5WBN63SV-100
CDG5WBN100SR-250
CDG5WFA50SR-250
CDG5WLA80SR-1200
CG5WBA40SR-25
CG5WBA40SR-75
CG5WBA50SR-25
CG5WBN20SV-50
CG5WBN40SV-70
CG5WBN40SV-120
CG5WBN40TFSV-500
CG5WBN50SV-50
CG5WBN50SV-200
CG5WBN50SV-250
CG5WBN63SV-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Cushion Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Material of Gasket

173.47 €

1 26 jours 32-Coussin d'airRcSans commutateur autoType de baseNBR

209.90 €

1 26 jours 32-Coussin d'airRcSans commutateur autoType de baseFKM

240.18 €

1 26 jours 50-Coussin d'airRcSans commutateur autoType de baseNBR

307.65 €

1 26 jours 50-Coussin d'airRcSans commutateur autoType de baseNBR

165.21 €

1 26 jours 32-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseFKM

180.97 €

1 26 jours 40-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseFKM

234.35 €

1 26 jours 40-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseFKM

268.44 €

1 26 jours 50-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseFKM

317.27 €

1 26 jours 63-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseFKM

643.23 €

1 26 jours 100-Amortisseur en caoutchoucRcSans commutateur autoType de baseNBR

322.52 €

1 26 jours 50-Coussin d'airRcSans commutateur autoType à brideNBR

1,121.39 €

1 26 jours 801,200Coussin d'airRcSans commutateur autoType de pied axialNBR

161.56 €

1 26 jours 40-Coussin d'airRc-Type de baseNBR

174.95 €

1 26 jours 40-Coussin d'airRc-Type de baseNBR

216.47 €

1 26 jours 50-Coussin d'airRc-Type de baseNBR

100.21 €

1 26 jours 20-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

184.61 €

1 26 jours 40-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

198.00 €

1 26 jours 40-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

297.98 €

1 26 jours 40-Amortisseur en caoutchoucG-Type de baseFKM

244.66 €

1 26 jours 50-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

302.47 €

1 26 jours 50-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

321.76 €

1 26 jours 50-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

359.52 €

1 26 jours 63-Amortisseur en caoutchoucRc-Type de baseFKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard

Assistance technique