Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-SS5YJ3-32-04-M5
Type | Base de collecteur | Type | Câblage individuel type 32 (Pour le type de tuyau de base à 4 ports) | Number of Stations | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Port pipe connection port diameter | M5 × 0.8 | Thread standard | Rc | Applicable valve | 10-SYJ3000 |
CE compliant | Non compatible | Sens de montage de la soupape | Distributeur pilote à solénoïde unique sur le côté opposé des orifices A et B |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 4/5 voies / Clean Series, 10-SYJ3000/5000/7000 Distributeurs, le numéro d'article est le suivant: 10-SS5YJ3-32-04-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SS5YJ3-32-04-M5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles