Inscription
Configurer

Électrovannes 5 voies / 56-VQC2000, bloc de vannes (56-VV5QC21-12C8MD0N-N)

Référence pièce:

56-VV5QC21-12C8MD0N-N
Réinitialiser
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
56-VV5QC21-12C8MD0N-N

Type

Connector

Mounting Method

Number of Stations

Port pipe connection port diameter

Specifications

Option

Manifold wiring specifications

Quantité minimale de commande
Kit M (Kit multi-connecteurs)
Kit multi-connecteur (26P) sans câble
Direct mounting
12
Raccord instantané pour ⌀8
None
Avec plaque signalétique
Aucun
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
932.94 €
( 1,110.20 € )
98 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l'UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l'ATEX sont :
· Prévention de la charge statique
· Prévention de l'allumage des étincelles causées par le frottement, l'impact et l'usure
· Prévention de l'allumage due à une élévation de température due à la même chose que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Division de zone/catégorie
En ATEX, la cible à appliquer est catégorisée pour chaque catégorie de lieu (zone) dangereux.
·Zone 0 : Catégorie 1
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Continu ou longue durée > 1 000 heures/an
· Zone 1 : Catégorie 2
Probabilité de présence d'atmosphère explosive (Zone) : Occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : Catégorie 3
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Moins probable, courte durée < 10 heures/an

Attention

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.