Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE51340KA001AE0
Référence pièce
|
---|
3SE51340KA001AE0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Matériau de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Courant de commutation (max.) (A) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Durée de vie | Indice IP | Raccordement (composants) | Compatible avec (détails) | Type de contact | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Fiche mâle | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Plastique |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position standard, le numéro d'article est le suivant: 3SE51340KA001AE0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51340KA001AE0.
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Matériau de contact
Force d'actionnement(N)
Courant de commutation (max.)(A)
Durée de vie électrique
Diamètre de filet
Durée de vie
Indice IP
Raccordement (composants)
Type de contact
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SE51120CA001AC1 |
3SE51120CA001CA0 |
3SE51120KA00 |
3SE51620BA001CA0 |
3SE51620CA00 |
3SE51620CA001CA0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Matériau de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Courant de commutation (max.) (A) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Durée de vie | Indice IP | Raccordement (composants) | Compatible avec (détails) | Type de contact | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'or | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
53.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
53.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
136.17 € | 1 | Disponible | 98 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
130.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Vis | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | Métallique |