Interrupteur de position standard à boîtier métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SE51150KA001AD1

Référence pièce
3SE51150KA001AD1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

93.68 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 85 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 37.3
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 111.7 Force d'actionnement(N) 20 Courant de commutation (max.)(A) 6
Durée de vie électrique 100000 Durée de vie 15000000 Indice IP IP65
Raccordement (composants) Fiche mâle Compatible avec (détails) Pour contacteur de position Type de contact 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur
Matériau Métallique

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position standard à boîtier métallique, le numéro d'article est le suivant: 3SE51150KA001AD1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51150KA001AD1.

Assistance technique