Interrupteur standard sans tête d’actionneur et à boîtier métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SF11141KA001BA1
3SF11141LA001BA1
3SF11241KA001BA2
3SF11241LA001BA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)

218.63 €

1 Disponible 11 jours -37.3

218.63 €

1 Disponible 11 jours -37.3

245.95 €

1 Disponible 4 jours 5637.8

245.95 €

1 Disponible 98 jours 5637.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 60 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 99.7
Tension de commutation(V) 30 Diamètre de filet M12 Durée de vie 15000000
Indice IP IP66, IP67 Raccordement (composants) Fiche mâle Type de contact 2 ouverture, 1 inverseur
Matériau Métallique

Assistance technique