Interrupteur standard sans tête d’actionneur et à boîtier plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SF12341KC051BA1
3SF12341LC051BA1
3SF12441KC051BA2
3SF12441LC051BA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Indice IP

196.75 €

1 Disponible 11 jours -89.7IP65

191.29 €

1 Disponible 12 jours -89.7IP65

240.48 €

1 Disponible 98 jours 5060.7IP66, IP67

235.01 €

1 Disponible 98 jours 5060.7IP66, IP67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 60 Matériau de contact Alliage d'argent Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 33
Force d'actionnement(N) 20 Tension de commutation(V) 30 Diamètre de filet M12
Durée de vie 15000000 Raccordement (composants) Fiche mâle Type de contact 2 ouverture, 1 inverseur
Matériau Plastique

Assistance technique