Interrupteur de charnière à boîtier métallique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE51120LU21
3SE51120LU22
3SE52120LU21
3SE52120LU22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Type de fonctionnement

62.87 €

1 Disponible 11 jours 56.578-

69.45 €

1 11 jours 87.378Actionneur de rotation

60.69 €

1 Disponible 11 jours --Actionneur de rotation, bras de levier

60.69 €

1 Disponible 11 jours --Actionneur de rotation, bras de levier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 85 Matériau de contact Alliage d'argent Courant de commutation (max.)(A) 6
Durée de vie électrique 100000 Diamètre de filet M20 x 1.5 Durée de vie 1000000
Indice IP IP66, IP67 Raccordement (composants) Vis Type de contact 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur
Matériau Métallique

Assistance technique