Interrupteur de charnière à boîtier en plastique moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE22830GA43
3SE22830GA44
3SE22830GA53
3SE22836GA43
3SE22836GA53
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact

229.55 €

1 Disponible 11 jours 2 à ouverture, 1 à fermeture

344.33 €

1 Disponible 11 jours 2 à ouverture, 1 à fermeture

240.48 €

1 Disponible 11 jours 2 à ouverture, 1 à fermeture

235.01 €

1 Disponible 11 jours 3 à ouverture

235.01 €

1 Disponible 11 jours 3 à ouverture

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 65 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 111.5 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 36
Courant de commutation (max.)(A) 2 Diamètre de filet M20 x 1.5 Durée de vie 1000000
Indice IP IP65 Raccordement (composants) Vis Matériau Plastique renforcé fibre de verre
Type de fonctionnement Actionneur rotatif

Assistance technique