Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE51320LU21 |
3SE51320LU22 |
3SE52320HU21 |
3SE52320HU22 |
3SE52320LU21 |
3SE52320LU22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice IP | Type de contact | Type de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 56.5 | 107.5 | IP66, IP67 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation | |
49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 87.3 | 102 | IP66, IP67 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation | |
47.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | IP65 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation, bras de levier | |
47.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | IP65 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation, bras de levier | |
48.17 € | 1 | 11 jours | - | - | IP65 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation, bras de levier | ||
47.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | IP65 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Actionneur de rotation, bras de levier |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 | Durée de vie | 1000000 |
Raccordement (composants) | Vis | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Type de contact
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles