Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE51620CA001AJ0
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 37.3 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 107.7 | Force d'actionnement(N) | 30 |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 |
Durée de vie | 5000000 | Indice IP | IP66, IP67 | Raccordement (composants) | Vis |
Type de contact | 2 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | Matériau | Métallique |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position standard à boîtier métallique, le numéro d'article est le suivant: 3SE51620CA001AJ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51620CA001AJ0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles