Interrupteur de position à faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE54130CC201EA2
3SE54130CC201EA5
3SE54130CC201EB1
3SE54130CC211EA2
3SE54130CC221EA2
3SE54130CD201EA2
3SE54130CD201EA5
3SE54130CD201EB1
3SE54130CD211EA2
3SE54130CD231EA2
3SE54130CN201EA2
3SE54130CN201EA5
3SE54130CN201EB1
3SE54230CC201EA2
3SE54230CC201EB1
3SE54230CC211EA2
3SE54230CC221EA2
3SE54230CD201EA2
3SE54230CD201EB1
3SE54230CD211EA2
3SE54230CN201EA2
3SE54230CN201EB1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Longueur de câble
(m)
Diamètre de filet Durée de vie Raccordement (composants)

60.69 €

1 Disponible 11 jours 60202-10000000-

62.73 €

1 11 jours 60205-10000000-

58.53 €

1 Disponible 11 jours 6020-M1210000000Fiche mâle

60.69 €

1 11 jours 60202-10000000-

60.69 €

1 11 jours 60202-10000000-

52.65 €

1 11 jours 70152-5000000-

71.55 €

1 11 jours 70155-5000000-

56.01 €

1 11 jours 7015-M125000000Fiche mâle

73.93 €

1 11 jours 70152-5000000-

60.69 €

1 Disponible 11 jours 70152-5000000-

65.03 €

1 Disponible 11 jours 95-2-5000000-

69.45 €

1 11 jours 95-5-5000000-

65.03 €

1 Disponible 11 jours 95--M125000000Fiche mâle

71.55 €

1 Disponible 11 jours 60202-10000000-

74.07 €

1 Disponible 11 jours 6020-M1210000000Fiche mâle

76.17 €

1 11 jours 60202-10000000-

73.93 €

1 11 jours 60202-10000000-

69.45 €

1 11 jours 70152-5000000-

74.07 €

1 Disponible 11 jours 7015-M125000000Fiche mâle

85.15 €

1 11 jours 70152-5000000-

71.55 €

1 11 jours 95-2-5000000-

76.17 €

1 11 jours 95--M125000000Fiche mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 85 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 16 Courant de commutation (max.)(A) 6
Tension de commutation(V) 240 Durée de vie électrique 100000 Indice IP IP67
Type de contact 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur Matériau Métallique

Assistance technique