Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Matériau de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Durée de vie | Indice IP | Raccordement (composants) | Ouverture de contact | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Type de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir acier inoxydable | ||
37.51 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir plastique | ||
40.32 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
43.35 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Roue d'actionnement, levier métallique, roue plastique | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier métallique | ||
36.96 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir plastique | ||
39.20 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
39.20 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Roue d'actionnement, levier métallique, roue plastique | |
46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métal | |
58.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 130.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métal | |
52.65 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier métallique | ||
51.53 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier | ||
52.65 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, tige plastique | ||
41.44 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Tige à ressort, poussoir plastique | ||
38.08 € | 1 | 98 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir acier inoxydable | ||
40.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir plastique | |
42.56 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métal | |
39.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir plastique | |
41.44 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Roue d'actionnement, levier métallique, roue plastique | ||
48.17 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métal | ||
54.89 € | 1 | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
43.68 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65, IP67 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Tige à ressort, poussoir plastique | ||
38.08 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir acier inoxydable | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Vis | - | 1 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métal | |
48.17 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Fiche mâle | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | - | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Fiche mâle | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | - | ||
49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Fiche mâle | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | - | |
25.55 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 33 | 68 | - | 3 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Vis | Contact glissant | 1 ouverture, 1 fermeture | À rappel | Poussoir | ||
21.28 € | 1 | 3 jours | -25~ 85 | - | - | 33 | 68 | 20 | 3 | 240 | 100000 | M20 | 15000000 | IP65 | Vis | Contact instantané | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | À rappel | Poussoir | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Vis | Contact glissant | 2 à ouverture, 1 à fermeture | À rappel | Poussoir | |
23.52 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Vis | Contact instantané | 2 à ouverture, 1 à fermeture | À rappel | Poussoir | ||
28.00 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
34.72 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
34.72 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | ||
35.84 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
36.96 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
26.88 € | 1 | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir en polymère fluoré | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | |
29.12 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir en polymère fluoré | ||
21.28 € | 1 | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir en polymère fluoré | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP4 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir en polymère fluoré | ||
26.88 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
36.96 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, galet plastique | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier métallique, galet plastique | |
38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, levier acier inoxydable, galet plastique | |
33.60 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
35.84 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 116.8 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
35.84 € | 1 | 3 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
38.08 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | ||
38.08 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 271 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier | ||
42.27 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 271 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier, tige plastique | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable | |
39.20 € | 1 | 11 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 210.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 10000000 | IP65 | Vis | - | 1 ouverture, 1 fermeture | - | Tige à ressort, poussoir plastique | ||
43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | -40~ 85 | Alliage d'argent | - | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP65 | Vis | - | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | - | Poussoir, poussoir en polymère fluoré |
Loading...
Matériau | Plastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de contact
Force d'actionnement(N)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Durée de vie électrique
Diamètre de filet
Durée de vie
Indice IP
Raccordement (composants)
Ouverture de contact
Type de contact
Fonctions (interrupteurs)
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles