Interrupteur de position à boîtier plastique et protection accrue contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE52320BC051CA0
3SE52320CC051AJ0
3SE52320CC051CA0
3SE52320CE121CA0
3SE52320CK311AJ0
3SE52320KC051CA0
3SE52320LC051AJ0
3SE52320LC051CA0
3SE52320LK621AJ0
3SE52320MC051CA0
3SE52320PC051CA0
3SE52420BC051AJ0
3SE52420BC051CA0
3SE52420HC051AJ0
3SE52420HC051CA0
3SE52420HK211AJ0
3SE52420HK621AJ0
3SE52420KC051CA0
3SE52420LC051CA0
3SE52420PC051CA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Indice IP Type de contact Type de fonctionnement

27.85 €

1 11 jours -25~ 85-75.720IP651 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

38.08 €

1 11 jours -40~ 85-75.720IP651 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

26.77 €

1 11 jours -25~ 85-75.720IP651 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

45.52 €

1 Disponible 11 jours -25~ 85-94.410IP651 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurLevier, levier acier inoxydable, galet plastique

60.49 €

1 11 jours -40~ 85-111.3-IP651 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurLevier rotatif, levier métallique, galet plastique

31.07 €

1 Disponible 12 jours -25~ 85-75.720IP652 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

40.32 €

1 11 jours -40~ 85-75.720IP652 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

29.12 €

1 11 jours -25~ 85-75.720IP652 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

64.97 €

1 11 jours -40~ 85-182-IP652 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurLevier rotatif, levier métallique, galet plastique

29.12 €

1 98 jours -25~ 85-75.720IP652 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

33.21 €

1 Disponible 11 jours -25~ 85-75.720IP651 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

44.44 €

1 11 jours -40~ 855060.720IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

35.36 €

1 Disponible 11 jours -25~ 855060.720IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

43.68 €

1 11 jours -40~ 855060.720IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

33.60 €

1 11 jours -25~ 855060.720IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

60.69 €

1 11 jours -40~ 855096.3-IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurLevier rotatif, levier métallique, galet plastique

69.45 €

1 11 jours -40~ 8550182-IP66, IP671 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurLevier rotatif, levier métallique, galet plastique

36.96 €

1 11 jours -25~ 855060.720IP66, IP672 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

35.36 €

1 Disponible 11 jours -25~ 855060.720IP66, IP672 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

33.60 €

1 11 jours -25~ 855060.720IP66, IP671 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseurPoussoir, poussoir en polymère fluoré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Alliage d'argent Courant de commutation (max.)(A) 6 Durée de vie électrique 100000
Diamètre de filet M20 x 1.5 Durée de vie 15000000 Raccordement (composants) Vis
Matériau Plastique

Assistance technique