Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE51140CC021AC4
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 117 | Force d'actionnement(N) | 20 | Courant de commutation (max.)(A) | 4 |
Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M12 | Durée de vie | 15000000 |
Indice IP | IP67 | Raccordement (composants) | Fiche mâle | Type de contact | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur |
Matériau | Métallique | Type de fonctionnement | Poussoir, poussoir acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position à poussoir arrondi, le numéro d'article est le suivant: 3SE51140CC021AC4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51140CC021AC4.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles