Interrupteur de position à actionneur séparé (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE22430XX
3SE22430XX18
3SE22430XX30
3SE22430XX40
3SE22576XX
3SE22576XX40
3SF11141QV101BA1
3SF11241QV101BA2
3SF12141QV401BA1
3SF12341QV401BA1
3SF12441QV401BA2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Matériau de contact Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Courant de commutation (max.)
(A)
Tension de commutation
(V)
Diamètre de filet Indice IP Raccordement (composants) Type de contact Matériau

49.29 €

1 11 jours -30~ 80Argenté-36--4-M20 x 1.5IP67Vis2 à ouverture, 1 à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

56.36 €

1 Disponible 11 jours -30~ 80Argenté-36--4-M20 x 1.5IP67Vis2 à ouverture, 1 à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

49.29 €

1 11 jours -30~ 80Argenté-36--4-M20 x 1.5IP67Vis2 à ouverture, 1 à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

50.93 €

1 Disponible 11 jours -30~ 80Argenté-36--4-M20 x 1.5IP67Vis2 à ouverture, 1 à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

43.68 €

1 11 jours -30~ 80Argenté-3675-4-M20 x 1.5IP67Vis3 contacts à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

48.77 €

1 Disponible 11 jours -30~ 80Argenté-3675-4-M20 x 1.5IP67Vis1 contact à fermeturePlastique renforcé fibre de verre

311.55 €

1 Disponible 11 jours -25~ 60Alliage d'argent-37.312410-30M12IP66, IP67Fiche mâle2 ouverture, 1 inverseurMétallique

333.41 €

1 Disponible 98 jours -25~ 60Alliage d'argent5637.812410-30M12IP66, IP67Fiche mâle2 ouverture, 1 inverseurMétallique

256.88 €

1 Disponible 98 jours -25~ 60Alliage d'argent-3311820-30M12IP66, IP67Fiche mâle2 ouverture, 1 inverseurMétallique

224.08 €

1 12 jours -25~ 60Alliage d'argent-3311820-30M12IP65Fiche mâle2 ouverture, 1 inverseurPlastique

278.76 €

1 Disponible 98 jours -25~ 60Alliage d'argent50338910-30M12IP66, IP67Fiche mâle2 ouverture, 1 inverseurPlastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Durée de vie 1000000

Assistance technique