Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE5000-0AA21 |
3SE50000AA03 |
3SE50000AA05 |
3SE50000AA16 |
3SE50000AA81 |
3SE50000AA83 |
3SE50000AA311AJ0 |
3SE50000AA321AJ0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Indice IP | Couleur | Compatible avec (détails) | Type de fonctionnement | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Levier en acier | 21 | - | - | - | - | Noir | Interrupteur de position 3SE52 | - | Levier métallique | |
34.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Pour interrupteur de position | Levier rotatif, levier métallique, galet à roulement | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Pour interrupteur de position | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | |
16.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Pour interrupteur de position | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | IP65, IP67 | - | Pour interrupteur de position | Levier, tige à ressort | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | IP65, IP67 | - | Pour interrupteur de position | Levier, tige plastique | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | Levier pivotant | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Pour interrupteur de position | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | Levier pivotant | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Pour interrupteur de position | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Dimension produit (longueur)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Durée de vie
Indice IP
Couleur
Compatible avec (détails)
Type de fonctionnement
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles