Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Dimension produit (largeur) (mm) | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Raccordement (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | Couleur LED | 78 | 40 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
38.57 € | 1 | Disponible | Devis | Couleur LED | 78 | 40 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
38.57 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | - | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 78 | 56 | IP66, IP67 | - | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
38.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couleur LED | 78 | 56 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
38.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 78 | 56 | IP66, IP67 | - | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
33.21 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Pour interrupteur de position | - | |
33.21 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | Jaune | Plastique | Pour interrupteur de position | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | Turquoise | Plastique | Pour interrupteur de position | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 78 | 40 | IP66, IP67 | - | Plastique | Pour interrupteur de position | - | |
35.36 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Interrupteur de position | Vis | |
39.64 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Jaune | Métallique | Interrupteur de position | Vis | |
35.36 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Turquoise | Métallique | Interrupteur de position | Vis | |
39.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Jaune | Métallique | Interrupteur de position | Vis | |
33.21 € | 1 | Disponible | Devis | Couleur LED | 53 | 31 | IP65 | Turquoise | Plastique | Interrupteur de position | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP65 | Turquoise | Plastique | Interrupteur de position | - | |
36.43 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP65 | Jaune | Plastique | Interrupteur de position | - | |
34.28 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 50 | IP66, IP67 | Jaune | Plastique | Interrupteur de position | - | |
33.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 53 | 50 | IP66, IP67 | Jaune | Plastique | Interrupteur de position | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 53 | 50 | IP66, IP67 | Jaune | Plastique | Interrupteur de position | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 53 | 50 | IP66, IP67 | Jaune | Plastique | Interrupteur de position | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Dimension produit (longueur)
Dimension produit (largeur)(mm)
Indice IP
Couleur
Matériau
Compatible avec (détails)
Raccordement (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles