Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE50000AT01 |
3SE50000AT02 |
3SE50000AT03 |
3SE50000AT04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Type de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 12 jours | Levier | Levier métallique, galet plastique | ||
42.56 € | 1 | 11 jours | Levier de contacteur de porte | Levier métallique, galet acier | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Levier | Levier acier inoxydable, galet plastique | ||
44.81 € | 1 | 11 jours | Levier de contacteur de porte | Levier acier inoxydable, galet acier |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +85 | Durée de vie | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
Compatible avec (détails) | Pour interrupteur de position |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Type de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles