Boîtier pour interrupteur de position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SE51220AA00
3SE51220AA001CA0
3SE52420AC05
3SE52420AC051CA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Force d’actionnement
(N)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Dimension produit (longueur) Dimension produit (largeur)
(mm)
Matériau Matériau des contacts Compatible avec (détails) Type de fonctionnement

17.92 €

1 11 jours Boîtier-37.885.756Métallique-Pour interrupteur de position-

23.52 €

1 11 jours Boîtier-37.885.756Métallique-Pour interrupteur de position-

11.19 €

1 12 jours Boîtier de contacteur de porte20-60.750PlastiqueAlliage argentInterrupteur de positionPoussoir, poussoir en polymère fluoré

15.87 €

1 11 jours Boîtier de contacteur de porte20-60.750PlastiqueAlliage argentInterrupteur de positionPoussoir, poussoir en polymère fluoré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +85 Diamètre de filet M20 x 1.5
Indice IP IP66, IP67 Couleur Turquoise

Assistance technique