Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SX56014GA05
Type de produit | Connecteur | Longueur de câble(m) | 5 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 1.5 | Tension de commutation(V) | 30 | Diamètre de filet | M8 |
Indice IP | IP65 | Matériau des contacts | CuZn |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement avec câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: 3SX56014GA05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SX56014GA05.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles