Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE5000-0AA50 |
3SE5000-0AA60 |
3SE5000-0AA61 |
3SE50000AA53 |
3SE50000AA55 |
3SE50000AA56 |
3SE50000AA57 |
3SE50000AA58 |
3SE50000AA62 |
3SE50000AA63 |
3SE50000AA67 |
3SE50000AA68 |
3SE50000AA601AJ0 |
3SE50000AA621AJ0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Durée de vie | Couleur | Compatible avec (détails) | Fonctions de commutation | Type de fonctionnement | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 3 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | -25 | 85 | - | Métallique | Interrupteur de position 3SE 51/52 | Réglable | Galet plastique | Levier 19 mm | ||
11.19 € | 1 | 3 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | - | - | - | Métallique | Entraînement pivotant 3SE5 | Grille de trous | Galet plastique | Levier 19 mm | ||
21.28 € | 1 | 12 jours | Actionneur supplémentaire | 100 | - | - | - | Métallique | Entraînement pivotant 3SE5 | Grille de trous | Galet acier | Levier 19 mm | ||
22.40 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | ||
13.44 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | ||
36.96 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | ||
14.56 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | ||
14.56 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | - | - | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | ||
24.64 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - | ||
19.04 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | ||
19.04 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique | - | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier métallique, galet plastique | - | ||
15.68 € | 1 | 11 jours | Levier pivotant | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | Pour interrupteur de position | - | Levier rotatif, levier acier inoxydable, galet plastique | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Dimension produit (longueur)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Durée de vie
Couleur
Compatible avec (détails)
Fonctions de commutation
Type de fonctionnement
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles