Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE50000AD06
Type de produit | Actionneur | Force d’actionnement(N) | 20 | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +85 | Durée de vie | 1500 0000 | Matériau | Plastique |
Compatible avec (détails) | Pour interrupteur de position | Type de fonctionnement | Poussoir, galet acier |
Vous vous trouvez sur la page de Tête d'actionneur en plastique pour interrupteur de position, le numéro d'article est le suivant: 3SE50000AD06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE50000AD06.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles