Table de réglage de guide à rouleau croisé (KWC)

Table de réglage de guide à rouleau croisé (KWC)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains produits ne sont pas conformes aux restrictions sur les phtalates, mais sont conformes aux restrictions sur 6 autres substances.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWC06020-LC
KWC06020-LCJ
KWC06020-LF
KWC06020-LG
KWC06020-LGA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques moteur / poulie Option de câble Résolution Poids propre
(kg)
Accessoires

3,471.44 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standardVide : Sans câblePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)1.98Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces

3,766.60 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases standardJ : Câble robot 4 m, discret à une extrémitéPlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)1.98Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / câble robot, 4 m, discret à une extrémité

3,553.51 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases, couple élevéVide : Sans câblePlein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)2Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces

3,469.91 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases, haute résolutionVide : Sans câblePlein 1 µm / moitié 0,5 µm / MS 0,05 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)1.7Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces

3,629.29 €

1 Disponible 9 jours Moteur pas à pas 5 phases, haute résolutionA : Câble standard 2 m, Connecteur aux deux extrémitésPlein 1 µm / moitié 0,5 µm / MS 0,05 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)1.7Boulon à tête hexagonale manchon M4-16 × 4 pièces / câble robot, 2 m, connecteurs aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des XYZ Matériaux de la table Aluminium Guide de déplacement Guides à rouleaux croisés
Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 60 Largeur de la table(mm) 60
Distance de déplacement, axe des X(mm) 20 Distance de déplacement, axe des Y(mm) 20 Distance de déplacement, axe des Z(mm) 20
Surface de platine, axe des Z Vertical Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Capacité de charge (plage)(N) 5 à 30
Résistance à la charge(N) 29.4 Vitesse max.(mm / s) 20 Capteur Limite+origine
Sélection du fil(mm) 1 Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm) 5 Emplacement de la couverture L : position L
Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : Graisse standard Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) 0.3 Précision mono-axe : mouvement perdu(μm) 1
Précision mono-axe : rectitude(μm) 3 Précision mono-axe : distance de pas/lacet 20″/15″

Assistance technique