Table de réglage de glissière (KYS)

Table de réglage de glissière (KYS)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Certains produits ne sont pas conformes aux restrictions sur les phtalates, mais sont conformes aux restrictions sur 6 autres substances.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KYS18100-C5-SAM
KYS18100-C10-SAM
KYS18100-N5-SAM
KYS18100-N10-SAM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse max.
(mm / s)
Avec / sans couvercle Sélection du fil
(mm)
Résolution Poids propre
(kg)

6,692.17 €

1 Disponible 9 jours 140C : Oui5Plein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)17.44

6,692.17 €

1 Disponible 9 jours 215C : Oui10Plein 20 µm / moitié 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)17.44

6,257.23 €

1 Disponible 9 jours 140N : Non5Plein 10 µm / moitié 5 µm / MS 0,5 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)17.84

6,257.23 €

1 Disponible 9 jours 215N : Non10Plein 20 µm / moitié 10 µm / MS 1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20)17.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des XY Caractéristiques moteur / poulie Avec frein moteur pas à pas 5 phases Matériaux de la table Aluminium
Guide de déplacement Guide à glissière Méthode d'alimentation Vis à billes Longueur de la table(mm) 180
Largeur de la table(mm) 180 Épaisseur H de surface de platine(mm) 150 Distance de déplacement, axe des X(mm) 100
Distance de déplacement, axe des Y(mm) 100 Finitions de la surface de la table Aluminium anodisé noir Capacité de charge (plage)(N) 100.1 ou plus
Résistance à la charge(N) 205.8 Capteur Limite+origine+proximité d'origine Option de câble M : Câble pour unité avec Frein électromagnétique
Précision mono-axe : précision de positionnement unidirectionnelle(μm) 15 Perpendicularité (course complète)(μm) 50 Spécifications de la graisse lubrifiante Vide : Graisse lubrifiante environnement propre (AFF)
Précision mono-axe : précision de positionnement répétée(±μm) 1 Précision mono-axe : rectitude(μm) 10 Précision mono-axe : distance de pas /lacet 30″/20″
Accessoires Boulon à tête hexagonale manchon M6-20 × 8 pièces / Câble pour unité avec frein électromagnétique Précision mono-axe : contrecoup(μm) 2

Assistance technique