Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XACP1K100
Couleur | Noir | Largeur(mm) | 120 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 37 | Profondeur(mm) | 100 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Métal | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Dissipateur de chaleur, le numéro d'article est le suivant: XACP1K100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XACP1K100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles