Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSM-02/L |
LSM-11/L |
LSM-11/P |
LSM-11/RL |
LSM-11/RLA |
LSM-11S/L |
LSM-11S/P |
LSM-11S/RL |
LSM-11S/RLA |
LSM-11S/RR |
LSM-11S/S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions de commutation | Ouverture forcée | Type d'élément de commande | Nombre de contacts à ouverture | Nombre de contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à action lente | Oui | Levier carré à galet | 2 | 0 | ||
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à action lente | Oui | Levier carré à galet | 1 | 1 | ||
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à action lente | Oui | Came à galet | 1 | 1 | ||
55.12 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à action lente | Oui | Levier rotatif | 1 | 1 | ||
55.12 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à action lente | Oui | Levier rotatif réglable | 1 | 1 | ||
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Oui | Levier à galet | 1 | 1 | ||
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Oui | Came à galet | 1 | 1 | ||
55.12 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Oui | Levier rotatif | 1 | 1 | ||
55.12 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Oui | Levier rotatif réglable | 1 | 1 | ||
55.12 € | 4 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Oui | Tige d'actionnement | 1 | 1 | ||
45.98 € | 2 | 3 jours | Interrupteur à coupure rapide | Non | Tige à ressort | 1 | 1 |
Loading...
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Matériau du boîtier | Métallique |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable pour fonctions de sécurité | Oui | Revêtement du boîtier | Autre | Avec indication d'état | Non |
Type d'interface de communication de sécurité | Sans | Type de raccordement électrique | Entrée de câble métrique | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Sans |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Sans | Type de boîtier | Rectangulaire | Indice de protection (IP) | IP67 |
Nombre de contacts auxiliaires de sécurité | 0 | Type d'interface | Sans | Sortie électronique | Non |
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V(A) | 0.8 |
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V(A) | 3 | Largeur du capteur(mm) | 31 | Diamètre du capteur(mm) | 0 |
Hauteur du capteur(mm) | 61 | Longueur du capteur(mm) | 33.5 | Commutation de verrouillage | Non |
Température ambiante de service(°C) | 25|70 | Nombre de contacts inverseurs | 0 | Alignement de l'élément de commande | Autre |
Indice de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de commutation
Ouverture forcée
Type d'élément de commande
Nombre de contacts à ouverture
Nombre de contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles