Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions de commutation | Indice de protection (IP) | Ouverture forcée | Nombre de contacts auxiliaires de sécurité | Type d'élément de commande | Largeur du capteur (mm) | Hauteur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Nombre de contacts à ouverture | Nombre de contacts à fermeture | Indice de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 2 | Levier carré à galet | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | ||
41.82 € | 1 | 21 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
41.82 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 10 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Came à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier rotatif | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier rotatif réglable | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 0 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 42 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Came à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier rotatif | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 6 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier rotatif réglable | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 4 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Tige d'actionnement | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Non | 1 | Tige à ressort | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
30.19 € | 10 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
251.59 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 2 | Autre | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | ||
239.10 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 2 | Autre | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | ||
251.59 € | 1 | 9 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 2 | Autre | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | ||
251.59 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 2 | Autre | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | ||
239.10 € | 1 | 24 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 2 | Autre | 60 | 173 | 39 | 2 | 0 | 13 | ||
41.82 € | 1 | 11 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 2 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 2 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 2 | 0 | 4X | ||
251.57 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 1 | Autre | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | ||
239.08 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 1 | Autre | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | ||
251.57 € | 1 | 7 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 1 | Autre | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | ||
251.57 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 1 | Autre | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | ||
239.08 € | 1 | 28 jours | Interrupteur à action lente | IP65 | Oui | 1 | Autre | 60 | 173 | 39 | 1 | 1 | 13 | ||
41.82 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
41.82 € | 1 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 1 | 7 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier rotatif | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 6 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet réglable | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 28 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
30.19 € | 1 | 5 jours | Interrupteur à action lente | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
41.82 € | 1 | 28 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 28 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Came à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 2 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Levier à galet réglable | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
45.48 € | 4 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Tige d'actionnement | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
37.98 € | 2 | 7 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Non | 1 | Tige à ressort | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X | ||
30.19 € | 10 | 4 jours | Interrupteur à coupure rapide | IP67 | Oui | 1 | Poussoir | 31 | 61 | 33.5 | 1 | 1 | 4X |
Loading...
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 230 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 230 V(A) | 0.3 | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Utilisable pour fonctions de sécurité | Oui | Revêtement du boîtier | Autre | Avec indication d'état | Non |
Type d'interface de communication de sécurité | Sans | Type de raccordement électrique | Autre | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Sans |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Sans | Type de boîtier | Rectangulaire | Type d'interface | Sans |
Sortie électronique | Non | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-15, 125 V(A) | 6 |
Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 125 V(A) | 0.8 | Courant de fonctionnement nominal Ie à DC-13, 24 V(A) | 3 | Diamètre du capteur(mm) | 0 |
Commutation de verrouillage | Non | Température ambiante de service(°C) | 25|70 | Nombre de contacts inverseurs | 0 |
Alignement de l'élément de commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions de commutation
Indice de protection (IP)
Ouverture forcée
Nombre de contacts auxiliaires de sécurité
Type d'élément de commande
Largeur du capteur(mm)
Hauteur du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Nombre de contacts à ouverture
Nombre de contacts à fermeture
Indice de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles