Référence pièce:
références possibles.Table de goniomètre de haute précision avec une excellente opérabilité qui utilise un Rouleau croisé pour le Guide de déplacement et un Roue à vis sans fin pour le mécanisme d'alimentation.
Il est idéal pour les opérations fréquentes.
· Haute précision
Haute précision de 0,01 mm ou moins de précision de déviation du centre de rotation.
· Grandes variations
En plus de l' Échelle vernier (lecture minimale 0,1°) sur le côté, la position de la Pince peut être sélectionnée entre L et R en fonction de l'emplacement d'installation.
« Applications » · réglage de précision des Caméras, microscopes, Capteurs et pièces optiques
· Pour le positionnement pendant les processus de production, Assemblage et d'inspection liés aux Semi-conducteurs et aux Instruments de mesure