Vérin étroit avec guide Série MGP, guide avec retenue de lubrifiant

Vérin étroit avec guide Série MGP, guide avec retenue de lubrifiant
[Caractéristiques]
· La lubrification (fonction de maintien de lubrification) est solidaire de la pièce de guidage.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGPM20G-400Z
MGPM20TFG-125Z
MGPM25G-150Z
MGPM25TFG-20Z
MGPM25TFG-30Z
MGPM25TFG-30Z-M9BL
MGPM25TFG-30Z-M9P
MGPM25TFG-250Z
MGPM32TFG-25Z
MGPM32TFG-50Z
MGPM40TFG-25Z
MGPM40TFG-50Z
MGPM40TFG-100Z
MGPM40TFG-200Z
MGPM50G-400Z-M9B
MGPM80G-50Z
MGPM80TFG-100Z
MGPM100TFG-50Z
MGPM100TFG-100Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

383.13 €

1 26 jours 20RcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

327.89 €

1 26 jours 20GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

316.65 €

1 26 jours 25RcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

265.85 €

1 26 jours 25GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

269.73 €

1 26 jours 25GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

339.16 €

1 26 jours 25GM9B32

333.53 €

1 26 jours 25GM9P0.52

355.65 €

1 26 jours 25GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

291.90 €

1 26 jours 32GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

314.52 €

1 26 jours 32GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

325.02 €

1 26 jours 40GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

380.19 €

1 26 jours 40GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

479.61 €

1 26 jours 40GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

589.23 €

1 26 jours 40GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

811.31 €

1 26 jours 50RcM9B0.52

561.84 €

1 26 jours 80RcSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

649.27 €

1 26 jours 80GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

771.74 €

1 26 jours 100GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

862.47 €

1 26 jours 100GSans commutateur auto (aimant intégré)AucunAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard

Assistance technique