Table linéaire pneumatique Série ⌀12, ⌀16

Table linéaire pneumatique Série ⌀12, ⌀16
[Caractéristiques]
· Compact et poids réduit
· Haute précision
· Possibilité de monter le détecteur et le dispositif de réglage sur la même face
· Faible entraxe de montage possible.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MXJ12-10Z
MXJ12-10ZA
MXJ12-10ZN
MXJ12-20Z
MXJ12-30Z
MXJ12-30ZA
MXJ12-30ZAN
MXJ12-30ZN
MXJ12-50Z
MXJ12-50Z-M9BL
MXJ12-50ZN
MXJ12L-20Z
MXJ12L-30Z
MXJ16-10Z
MXJ16-20Z
MXJ16-30Z
MXJ16-30ZN
MXJ16-50Z
MXJ16-50ZN
MXJ16L-30Z
MXJZ-AT12
MXJZ-AT16
MXJZ-C12-30B
MXJZ-C12-50A
MXJZ-C12-50B
MXJZ-C16-50A
MXJZ-CT12
MXJZ-CT16
MXJZ-DT12
MXJZ-DT16
MXJZ-J12-50A
MXJZ-J16-50A
MXJZ-JT12
MXJZ-JT16
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Matériau de la table Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Environnement de fonctionnement Traitement de surface de la table Guide Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Parallélisme de la table
(µm)
Type Adjuster Option Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Mounting plate

302.23 €

1 26 jours Table en L10[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.86312Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

423.77 €

1 26 jours Table en L10[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.56312Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardButée métallique avec amortisseur (aux deux extrémités)Avec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

298.47 €

1 26 jours Table en L10[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.86312Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageSans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

336.00 €

1 26 jours Table en L20[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.86512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

339.10 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.87512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

440.35 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.57512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardButée métallique avec amortisseur (aux deux extrémités)Avec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

416.35 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.57512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardButée métallique avec amortisseur (aux deux extrémités)Sans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

315.06 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.87512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageSans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

348.42 €

1 26 jours Table en L50[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.89512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--
-

417.85 €

1 26 jours Table en L50[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.89512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)M9B32Vérin--

324.39 €

1 26 jours Table en L50[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.89512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageSans rail de détecteurSans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--
-

336.00 €

1 26 jours Table en L20[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.86512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Forme symétriquePas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--
-

339.10 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite0.05 to 0.80.87512Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire34180,1 à 0,730Forme symétriquePas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

344.08 €

1 26 jours Table en L10[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.56416Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

355.52 €

1 26 jours Table en L20[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.56816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

361.73 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.57816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

336.85 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.57816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

384.52 €

1 26 jours Table en L50[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.59816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--

359.65 €

1 26 jours Table en L50[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.59816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Type standardPas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--
-

361.73 €

1 26 jours Table en L30[Acier inoxydable] Acier inoxydable martensite1 to 4.91.57816Usage généralTraité thermiquement[Guide roulant] Type à guide linéaire40230,1 à 0,730Forme symétriquePas de dispositif de réglageAvec rail de détecteur (aimant)Sans commutateur auto (aimant intégré)--Vérin--
-

29.10 €

1 98 jours Autre-------------------Butée caoutchouc12-
-

30.98 €

1 98 jours Autre-------------------Butée caoutchouc16-
-

101.27 €

1 98 jours Autre30------------Butée métallique avec amortisseur / aux deux extrémités-----Bloc de réglage12Plaque de réglage pour rail de montage de détecteur
-

101.27 €

1 98 jours Autre50------------Butée métallique avec amortisseur / aux deux extrémités-----Bloc de réglage12Pour réglage du montage de la plaque
-

101.27 €

1 98 jours Autre50------------Butée métallique avec amortisseur / aux deux extrémités-----Bloc de réglage12Plaque de réglage pour rail de montage de détecteur
-

106.61 €

1 98 jours Autre50------------Butée métallique avec amortisseur / aux deux extrémités-----Bloc de réglage16Pour réglage du montage de la plaque
-

32.89 €

1 98 jours Autre-------------------Buée métallique avec amortisseur12-
-

34.74 €

1 98 jours Autre-------------------Buée métallique avec amortisseur16-
-

29.10 €

1 98 jours Autre-------------------Butée métallique12-
-

30.98 €

1 98 jours Autre-------------------Butée métallique16-
-

126.15 €

1 98 jours Autre50------------Amortisseur de choc / aux deux extrémités-----Bloc de réglage12Pour réglage du montage de la plaque
-

136.82 €

1 98 jours Autre50------------Amortisseur de choc / aux deux extrémités-----Bloc de réglage16Pour réglage du montage de la plaque
-

46.03 €

1 98 jours Autre-------------------Amortisseur de choc12-
-

50.74 €

1 98 jours Autre-------------------Amortisseur de choc16-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Custom-made Aucun

Assistance technique