Système de prévention d'extension de la Vanne SSC

Système de prévention d'extension de la Vanne SSC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prévention des accidents dus à l'éjection de la Tige de vérin .
[Caractéristiques]
Type de Commande du Mètre de sortie:
Une Vanne de commande avec une fonction de Commande de la Vitesse du Cylindre et une fonction d'accélérateur fixe et d'alimentation en air rapide.

Type de Commande du compteur:
Une Vanne de commande avec une fonction de Commande de la Vitesse du Cylindre et une fonction d'alimentation en air rapide.

(i)Remarque

  • La date de livraison est instable en raison de la difficulté à obtenir des Matériaux, des pièces, etc. L'arrivée prochaine des produits pour lesquels les commandes ont été suspendues ne peut pas encore être confirmée.
  • Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails sur les spécifications et les Matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponible pour certains numéros de pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASS110-01
ASS300-02
ASS300-03
ASS310-02
ASS310-03
ASS500-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens de commande Connection Dia. Body Size

36.97 €

1 4 jours Régulation en entrée1/81/8 standard

46.65 €

1 4 jours Régulation en sortie1/43/8 standard

46.65 €

1 4 jours Régulation en sortie3/83/8 standard

46.65 €

1 4 jours Régulation en entrée1/43/8 standard

46.65 €

1 4 jours Régulation en entrée3/83/8 standard

87.02 €

1 4 jours Régulation en sortie1/23/4 standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Option Aucun Types of Screw Rc

Assistance technique