Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètres d’arbres 8 et 10
Diamètres d’arbres 12 à 50
Douilles à billes eLINE, R0658 Conception – Cage de guidage en POM – Avec racleurs intégrés – Billes en acier à roulements – Pistes segmentaires en acier traité – Bagues de retenue en métal (à partir du diamètre de l’arbre 12 mm) – Avec jeu radial réduit pour les cas où des réceptions à faible jeu avec des alésages H7 sont souhaitées – Lubrification de base avec Dynalub 510 – Egalement en version résistant à la corrosion : Pistes segmentaires de 1.4037 Billes de 1.3541 | Douilles à billes Compact, R0658 Conception – Avec jeu radial normal – Non graissées – Avec ou sans racleurs intégrés |
Arbre Ø d (mm) | Référence sans racleur | Masse (kg) | |
---|---|---|---|
Douilles à billes compactes | |||
normales | résistant à la corrosion | ||
KBC- ... | KBC- ... -NR | ||
8 | R0658 008 00 | R0658 008 30 | 0,011 |
10 | R0658 010 00 | R0658 010 30 | 0,014 |
12 | R0658 012 00 | R0658 012 30 | 0,016 |
14 | R0658 014 00 | R0658 014 30 | 0,018 |
16 | R0658 016 00 | R0658 016 30 | 0,025 |
20 | R0658 020 00 | R0658 020 30 | 0,028 |
25 | R0658 025 00 | R0658 025 30 | 0,058 |
30 | R0658 030 00 | R0658 030 30 | 0,080 |
40 | R0658 040 00 | R0658 040 30 | 0,140 |
50 | R0658 050 00 | R0658 050 30 | 0,170 |
Arbre Ø d (mm) | Materialnummer mit 2 integrierten Dichtringen | Masse (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
Douilles à billes eLINE (jeu radial réduit, graissées) | Douilles à billes compactes1) (jeu radial réduit, non graissées) | ||||
normales | résistant à la corrosion | normales | résistant à la corrosion | ||
KBC- ... -DD-RT-G | KBC- ... -DD-RT-NR-G | KBC- ... -DD | KBC- ... -DD-NR | ||
8 | R0658 262 44 | R0658 262 34 | R0658 208 40 | R0658 208 30 | 0,011 |
10 | R0658 261 44 | R0658 261 34 | R0658 210 40 | R0658 210 30 | 0,014 |
12 | R0658 251 44 | R0658 251 34 | R0658 212 40 | R0658 212 30 | 0,016 |
14 | – | – | R0658 214 40 | R0658 214 30 | 0,018 |
16 | R0658 252 44 | R0658 252 34 | R0658 216 40 | R0658 216 30 | 0,025 |
20 | R0658 253 44 | R0658 253 34 | R0658 220 40 | R0658 220 30 | 0,028 |
25 | R0658 254 44 | R0658 254 34 | R0658 225 40 | R0658 225 30 | 0,058 |
30 | R0658 255 44 | R0658 255 34 | R0658 230 40 | R0658 230 30 | 0,080 |
40 | R0658 256 44 | R0658 256 34 | R0658 240 40 | R0658 240 30 | 0,140 |
50 | – | – | R0658 250 40 | R0658 250 30 | 0,170 |
1) Avec un racleur intégré : R0658 1.. 40 ou R0658 1.. 30.
Explication de la désignation abrégée
Exemple de douille à billes: | Douille à billes eLINE |
KBC-12-DD-RT-NR-G |
Dimensions (mm) | Nombre de rangées de billes | Jeu radial (μm) Arbre/alésage | Capacités de charge (N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
normales | résistant à la corrosion | ||||||||||||
dyn. C | stat. C0 | dyn. C | stat. C0 | ||||||||||
Ø d | D | C ±0,2 | eLINE h6/H7 | compacte h6/H7 | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
8 | 15 | 24 | 4 | +5 -18 | +25 +2 | 500 | 580 | 350 | 500 | 350 | 410 | 280 | 400 |
10 | 17 | 26 | 5 | +5 -18 | +25 +2 | 600 | 720 | 410 | 600 | 420 | 500 | 330 | 480 |
12 | 19 | 28 | 5 | +8 -24 | +32 0 | 730 | 870 | 420 | 620 | 510 | 610 | 340 | 500 |
14 | 21 | 28 | 5 | – | +32 0 | 760 | 900 | 430 | 630 | 530 | 630 | 340 | 500 |
16 | 24 | 30 | 5 | +8 -24 | +32 0 | 950 | 1120 | 500 | 730 | 660 | 780 | 400 | 580 |
20 | 28 | 30 | 6 | +9 -25 | +33 -1 | 1120 | 1410 | 610 | 900 | 780 | 990 | 480 | 720 |
25 | 35 | 40 | 6 | +12 -24 | +36 0 | 2330 | 2930 | 1310 | 1950 | 1630 | 2050 | 1050 | 1560 |
30 | 40 | 50 | 6 | +12 -24 | +36 0 | 3060 | 3250 | 1880 | 2790 | 2140 | 2700 | 1510 | 2230 |
40 | 52 | 60 | 6 | +18 -25 | +42 -1 | 5040 | 6380 | 3140 | 4650 | 3520 | 4470 | 2510 | 3720 |
50 | 62 | 70 | 6 | – | +42 -1 | 5680 | 7180 | 3610 | 5350 | 3970 | 5030 | 2890 | 4280 |
La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 100 000 mètres.
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être multipliées par 1,26.
Référence pièce
|
---|
R065825134 |
R065825144 |
R065825234 |
R065825244 |
R065825334 |
R065825344 |
R065825434 |
R065825444 |
R065825534 |
R065825544 |
R065825634 |
R065825644 |
R065826134 |
R065826144 |
R065826234 |
R065826244 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Matériau | Taille | D | Ød | C | Code fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 610 | 500 | Acier inoxydable | 12 | 19 | 12 | 28 | KBC-12-DD-RT-NR-G | |
14.65 € | 1 | Disponible | 2 jours | 870 | 620 | Acier trempé | 12 | 19 | 12 | 28 | KBC-12-DD-RT-G | |
37.07 € | 1 | Disponible | 16 jours | 780 | 580 | Acier inoxydable | 16 | 24 | 16 | 30 | KBC-16-DD-RT-NR-G | |
16.53 € | 1 | Disponible | 2 jours | 1120 | 730 | Acier trempé | 16 | 24 | 16 | 30 | KBC-16-DD-RT-G | |
40.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 990 | 720 | Acier inoxydable | 20 | 28 | 20 | 30 | KBC-20-DD-RT-NR-G | |
18.17 € | 1 | Disponible | 2 jours | 1410 | 900 | Acier trempé | 20 | 28 | 20 | 30 | KBC-20-DD-RT-G | |
47.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2050 | 1560 | Acier inoxydable | 25 | 35 | 25 | 40 | KBC-25-DD-RT-NR-G | |
21.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2930 | 1950 | Acier trempé | 25 | 35 | 25 | 40 | KBC-25-DD-RT-G | |
57.80 € 37.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2700 | 2230 | Acier inoxydable | 30 | 40 | 30 | 50 | KBC-30-DD-RT-NR-G | |
25.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3250 | 2790 | Acier trempé | 30 | 40 | 30 | 50 | KBC-30-DD-RT-G | |
75.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4470 | 3720 | Acier inoxydable | 40 | 52 | 40 | 60 | KBC-40-DD-RT-NR-G | |
33.38 € | 1 | Disponible | 2 jours | 6380 | 4650 | Acier trempé | 40 | 52 | 40 | 60 | KBC-40-DD-RT-G | |
36.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 500 | 480 | Acier inoxydable | 10 | 17 | 10 | 26 | KBC-10-DD-RT-NR-G | |
16.25 € | 1 | Disponible | 16 jours | 720 | 600 | Acier trempé | 10 | 17 | 10 | 26 | KBC-10-DD-RT-G | |
37.67 € | 2 | Disponible | 3 jours | 410 | 400 | Acier inoxydable | 8 | 15 | 8 | 24 | KBC-8-DD-RT-NR-G | |
16.82 € | 1 | Disponible | 13 jours | 580 | 500 | Acier trempé | 8 | 15 | 8 | 24 | KBC-8-DD-RT-G |
Loading...
Plage de température(°C) | -10°C...+80°C | v max | 5 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Taille
D
Ød
C
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles