Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Latéral | Angulaire | Axial | |||||
L'élément d'équilibrage d'un accouplement EK est l'insert en élastomère. Il transmet le couple sans jeu et sans vibration. Du choix de l'insert en élastomère dépendent les caractéristiques de l'accouplement et/ou de l'entraînement. | L'accouplement est sans jeu grâce à la précontrainte exercée sur l'insert en élastomère disposé entre deux moitiés de l'accouplement. Les accouplements Servomax compensent le désalignement latéral, angulaire et axial. |
Type | Dureté Shore | Couleur | Matière | Amortissement relatif (Ψ) | Température | Propriétés | ||
A | 98 Sh A | rouge | TPU | 0.4 - 0.5 | -30°C à +100°C | absorption élevée | ||
B | 64 Sh D | vert | TPU | 0.3 - 0.45 | -30°C à +120°C | grande rigidité torsionnelle | ||
C | 80 Sh A | jaune | TPU | 0.3 - 0.4 | -30°C à +100°C | absorption très élevée | ||
D* | 65 Sh D | noir | TPU | 0.3 - 0.45 | -10°C à +70°C | conductibilité électrique* | ||
E | 64 Sh D | beige | Hytrel | 0.3 - 0.45 | -50°C à +150°C | Résistance à la température |
Série | 2 | 5 | 10 | 20 | 60 | 150 | ||||||||||||||
Type d'élastomere | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
Rigidité statique à la torsion | (Nm/rad) | CT | 50 | 115 | 17 | 150 | 350 | 53 | 260 | 600 | 90 | 1140 | 2500 | 520 | 3290 | 9750 | 1400 | 4970 | 10600 | 2000 |
Rigidité dynamique à la torsion | (Nm/rad) | CTdyn | 100 | 230 | 35 | 300 | 700 | 106 | 541 | 1650 | 224 | 2540 | 4440 | 876 | 7940 | 11900 | 2072 | 13400 | 29300 | 3590 |
Latéral | (mm) | Valeurs max. | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.08 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.3 |
Angulaire | (degré) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | |
Axial | (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 |
Série* | 300 | 450 | 800 | 2500 | 4500 | 9500 | |||||||||||
Type d'élastomere | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | A | B | ||
Rigidité statique à la torsion | (Nm/rad) | CT | 12400 | 18000 | 3000 | 15100 | 27000 | 4120 | 41300 | 66080 | 10320 | 87600 | 109000 | 167000 | 372000 | 590000 | 670000 |
Rigidité dynamique à la torsion | (Nm/rad) | CTdyn | 23700 | 40400 | 6090 | 55400 | 81200 | 11600 | 82600 | 180150 | 28600 | 175000 | 216000 | 337000 | 743000 | 1180000 | 1340000 |
Latéral | (mm) | Valeurs max. | 0.18 | 0.14 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Angulaire | (degré) | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |
Axial | (mm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Jeu axial admissible (±) (mm) | rigidité torsionnelle (N-m/rad) | Série | inserts en élastomère | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 4 | 60000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 50 | 2 | A - Shore 98A | ||
3.20 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 5 | 67000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -30~120 | 1 | 115 | 2 | B - Shore 64D | ||
3.20 € | 1 | 12 jours | 0.05 à 1.00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 1 | 45000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1.2 | -30~100 | 1 | 17 | 2 | C - Shore 80A | ||
6.01 € | 1 | 12 jours | 1.01 à 3.00 | 10 001 à 78 000 | - | 2.4 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 115 | 2 | D - Shore 65D | ||
13.17 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 5 | 67000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 115 | 2 | E - Shore 64D | ||
3.69 € | 1 | 12 jours | 3,01 à 5,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 4 | 57000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 1 | -30~100 | 1 | 150 | 5 | A - Shore 98A | ||
3.87 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 24 | 65000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -30~120 | 1 | 350 | 5 | B - Shore 64D | ||
3.87 € | 1 | 12 jours | 0.05 à 1.00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 1 | 43000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1.2 | -30~100 | 1 | 53 | 5 | C - Shore 80A | ||
6.59 € | 1 | 12 jours | 10,01 à 20,00 | 10 001 à 78 000 | - | 12 | 15000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -10~70 | 1 | 350 | 5 | D - Shore 65D | ||
14.44 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 24 | 65000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.8 | -50~150 | 1 | 350 | 5 | E - Shore 64D | ||
8.63 € | 1 | 12 jours | 0.05 à 1.00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 25 | 53000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | -30~100 | 1 | 260 | 10 | A - Shore 98A | ||
11.64 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 32 | 63000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.8 | -30~120 | 1 | 600 | 10 | B - Shore 64D | ||
11.64 € | 1 | 12 jours | 5,01 à 10,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 6 | 40000 | 0,21 à 0,40 | 0.22 | 1.2 | -30~100 | 1 | 90 | 10 | C - Shore 80A | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | - | 22 | 44100 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.56 | -10~70 | 1 | 600 | 10 | D - Shore 65D | ||
23.46 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 32 | 63000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.8 | -50~150 | 1 | 600 | 10 | E - Shore 64D | ||
9.30 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 34 | 45000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 1 | -30~100 | 2 | 1140 | 20 | A - Shore 98A | ||
12.31 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 42 | 60000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.8 | -30~120 | 2 | 2500 | 20 | B - Shore 64D | ||
12.31 € | 1 | 12 jours | 10,01 à 20,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 12 | 40000 | 0,21 à 0,40 | 0.25 | 1.2 | -30~100 | 2 | 520 | 20 | C - Shore 80A | ||
22.10 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | - | 29 | 42000 | 0.02 à 0.2 | 0.06 | 0.56 | -10~70 | 2 | 2500 | 20 | D - Shore 65D | ||
29.65 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 42 | 60000 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.8 | -50~150 | 2 | 2500 | 20 | E - Shore 64D | ||
9.88 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 120 | 31000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 1 | -30~100 | 2 | 3290 | 60 | A - Shore 98A | ||
12.70 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 150 | 31000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.08 | -30~120 | 2 | 9750 | 60 | B - Shore 64D | ||
12.70 € | 1 | 12 jours | 20,01 à 50,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 35 | 25000 | 0,21 à 0,40 | 0.25 | 1.2 | -30~100 | 2 | 1400 | 60 | C - Shore 80A | ||
23.07 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | - | 105 | 21700 | 0.02 à 0.2 | 0.07 | 0.056 | -10~70 | 2 | 9750 | 60 | D - Shore 65D | ||
37.61 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 150 | 31000 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.08 | -50~150 | 2 | 9750 | 60 | E - Shore 64D | ||
11.06 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 320 | 22000 | 0.02 à 0.2 | 0.15 | 1 | -30~100 | 2 | 4970 | 150 | A - Shore 98A | ||
13.86 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 400 | 26000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 0.8 | -30~120 | 2 | 10600 | 150 | B - Shore 64D | ||
13.86 € | 1 | 12 jours | 50,01 à 100,00 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 85 | 18000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1.2 | -30~100 | 2 | 2000 | 150 | C - Shore 80A | ||
25.20 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | - | 280 | 18200 | 0.02 à 0.2 | 0.08 | 0.056 | -10~70 | 2 | 10600 | 150 | D - Shore 65D | ||
40.71 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 400 | 26000 | 0.02 à 0.2 | 0.12 | 0.8 | -50~150 | 2 | 10600 | 150 | E - Shore 64D | ||
12.50 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 650 | 22000 | 0.02 à 0.2 | 0.18 | 1 | -30~100 | 2 | 12400 | 300 | A - Shore 98A | ||
18.32 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 810 | 26000 | 0.02 à 0.2 | 0.14 | 0.8 | -30~120 | 2 | 18000 | 300 | B - Shore 64D | ||
18.32 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 170 | 16000 | 0,21 à 0,40 | 0.35 | 1.2 | -30~100 | 2 | 3000 | 300 | C - Shore 80A | ||
28.89 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 10 001 à 78 000 | - | 567 | 18200 | 0.02 à 0.2 | 0.1 | 0.056 | -10~70 | 2 | 18000 | 300 | D - Shore 65D | ||
51.17 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 810 | 26000 | 0.02 à 0.2 | 0.14 | 0.8 | -50~150 | 2 | 18000 | 300 | E - Shore 64D | ||
21.52 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 1060 | 16000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 1 | -30~100 | 2 | 15100 | 450 | A - Shore 98A | ||
30.72 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 10 001 à 78 000 | Rigidité à la torsion élevée | 1350 | 17000 | 0.02 à 0.2 | 0.18 | 0.8 | -30~120 | 2 | 27000 | 450 | B - Shore 64D | ||
30.72 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 10 001 à 78 000 | Isolation contre les vibrations | 190 | 12000 | 0,21 à 0,40 | 0.35 | 1.2 | -30~100 | 2 | 4120 | 450 | C - Shore 80A | ||
37.40 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 10 001 à 78 000 | - | 945 | 11900 | 0.02 à 0.2 | 0.13 | 0.056 | -10~70 | 2 | 27000 | 450 | D - Shore 65D | ||
69.21 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 10 001 à 78 000 | Résistant à la chaleur | 1350 | 17000 | 0.02 à 0.2 | 0.18 | 0.8 | -50~150 | 2 | 27000 | 450 | E - Shore 64D | ||
39.74 € | 1 | 12 jours | 500 à moins de 1000 | 2001 à 4 000 | Isolation contre les vibrations | 950 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.25 | 1 | -30~100 | 2 | 41300 | 800 | A - Shore 98A | ||
46.23 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | Rigidité à la torsion élevée | 1100 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 0.8 | -30~120 | 2 | 66080 | 800 | B - Shore 64D | ||
46.23 € | 1 | 12 jours | 100 à moins de 500 | 2001 à 4 000 | Isolation contre les vibrations | 240 | 4000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 1.2 | -30~100 | 2 | 10320 | 800 | C - Shore 80A | ||
56.99 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | - | 1100 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 0.8 | -10~70 | 2 | 66080 | 800 | D - Shore 65D | ||
81.40 € | 1 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | Résistant à la chaleur | 1100 | 4000 | 0.02 à 0.2 | 0.2 | 0.8 | -50~150 | 2 | 66080 | 800 | E - Shore 64D | ||
16.09 € | 5 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | Isolation contre les vibrations | 1950 | 3500 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 1.5 | -30~100 | 3 | 87600 | 2500 | A - Shore 98A | ||
16.09 € | 5 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | Rigidité à la torsion élevée | 2450 | 3500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -30~120 | 3 | 109000 | 2500 | B - Shore 64D | ||
25.97 € | 5 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | - | 2450 | 3500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -10~70 | 3 | 109000 | 2500 | D - Shore 65D | ||
92.65 € | 5 | 12 jours | 1000 à moins de 5000 | 2001 à 4 000 | Résistant à la chaleur | 2450 | 3500 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -50~150 | 3 | 109000 | 2500 | E - Shore 64D | ||
24.53 € | 5 | 12 jours | 5000 à moins de 10000 | 2001 à 4 000 | Isolation contre les vibrations | 5000 | 3000 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 1.5 | -30~100 | 3 | 167000 | 4500 | A - Shore 98A | ||
24.53 € | 5 | 12 jours | 5000 à moins de 10000 | 2001 à 4 000 | Rigidité à la torsion élevée | 6200 | 3000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -30~120 | 3 | 372000 | 4500 | B - Shore 64D | ||
45.35 € | 5 | 12 jours | 5000 à moins de 10000 | 2001 à 4 000 | - | 6200 | 3000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -10~70 | 3 | 372000 | 4500 | D - Shore 65D | ||
125.02 € | 5 | 12 jours | 5000 à moins de 10000 | 2001 à 4 000 | Résistant à la chaleur | 6200 | 3000 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 1 | -50~150 | 3 | 372000 | 4500 | E - Shore 64D | ||
35.17 € | 5 | 12 jours | 10000 à moins de 20000 | 1 001 à 2 000 | Isolation contre les vibrations | 10000 | 2000 | 0,41 à 1,0 | 0.6 | 1.5 | -30~100 | 4 | 590000 | 9500 | A - Shore 98A | ||
35.17 € | 5 | 12 jours | 10000 à moins de 20000 | 1 001 à 2 000 | Rigidité à la torsion élevée | 12500 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 1 | -30~120 | 4 | 670000 | 9500 | B - Shore 64D | ||
57.18 € | 5 | 12 jours | 10000 à moins de 20000 | 1 001 à 2 000 | - | 12500 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 1 | -10~70 | 4 | 670000 | 9500 | D - Shore 65D | ||
138.00 € | 5 | 12 jours | 10000 à moins de 20000 | 1 001 à 2 000 | Résistant à la chaleur | 12500 | 2000 | 0,21 à 0,40 | 0.4 | 1 | -50~150 | 4 | 670000 | 9500 | E - Shore 64D |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Matériau du corps | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 | Sans rainure | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 | Sans rainure |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Caractéristique
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
rigidité torsionnelle(N-m/rad)
Série
inserts en élastomère
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles