Embouts à rotule, DIN 12240-4, avec taraudage

Embouts à rotule, DIN 12240-4, avec taraudage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les embouts à rotule conviennent à une utilisation universelle pour les applications avec charge dynamique. Le modèle en acier inoxydable peut être utilisé non seulement dans les zones à risque de corrosion, mais aussi pour les charges dynamiques élevées.
Les embouts à rotule sont utilisées pour les paliers nécessitant des mouvements entre l’arbre et le boîtier et où les mouvements ne sont pas rectilignes.
Les embouts à rotule sont des éléments prêts à poser fabriqués selon la norme DIN ISO 12240-4 (série de dimensions K). Grâce au tissu PTFE intégré à la coquille de palier, les têtes articulées sont sans entretien.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22982.0202
22982.0204
22982.0206
22982.0208
22982.0210
22982.0212
22982.0214
22982.0216
22982.0218
22982.0220
22982.0222
22982.0224
22982.0226
22982.0228
22982.0230
22982.0232
22982.0234
22982.0236
22982.0238
22982.0240
22982.0242
22982.0244
22982.0402
22982.0404
22982.0406
22982.0408
22982.0410
22982.0412
22982.0414
22982.0416
22982.0418
22982.0420
22982.0422
22982.0424
22982.0426
22982.0428
22982.0430
22982.0432
22982.0434
22982.0436
22982.0438
22982.0440
22982.0442
22982.0444
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.17 €

1 2 jours

9.53 €

1 2 jours

10.26 €

1 2 jours

12.72 €

1 2 jours

16.23 €

1 2 jours

19.49 €

1 2 jours

26.06 €

1 2 jours

31.44 €

1 2 jours

36.38 €

1 2 jours

41.43 €

1 2 jours

52.20 €

1 2 jours

9.17 €

1 2 jours

9.17 €

1 2 jours

10.26 €

1 2 jours

12.31 €

1 2 jours

16.23 €

1 2 jours

19.49 €

1 2 jours

26.06 €

1 2 jours

31.44 €

1 2 jours

36.38 €

1 2 jours

41.43 €

1 2 jours

52.20 €

1 2 jours

25.27 €

1 2 jours

26.73 €

1 2 jours

32.03 €

1 2 jours

35.84 €

1 2 jours

44.84 €

1 2 jours

54.52 €

1 2 jours

63.27 €

1 2 jours

75.93 €

1 2 jours

96.81 €

1 2 jours

108.13 €

1 2 jours

125.15 €

1 2 jours

25.27 €

1 2 jours

26.73 €

1 2 jours

32.03 €

1 2 jours

35.84 €

1 2 jours

44.84 €

1 2 jours

54.52 €

1 2 jours

63.27 €

1 2 jours

75.93 €

1 2 jours

96.81 €

1 2 jours

108.13 €

1 2 jours

125.15 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique