Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Émetteurs radio, pour unité de contrôle

Émetteurs radio, pour unité de contrôle

Pour la transmission sans fil du signal de contrôle.
L’émetteur radio est monté à proximité de l’unité de contrôle et connecté avec la fiche de l’unité de contrôle. L’émetteur met le signal de contrôle à disposition par voie radio et n’a pas besoin d’être connecté avec des câbles supplémentaires. L’alimentation électrique se fait sur batterie.
Le matériel robuste (IP 67) convient à une utilisation avec du lubrifiant réfrigérant.
Fréquence : 868,3 MHz (UE, Suisse)
Autres fréquences disponibles sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22810.9010

Référence pièce
22810.9010
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

588.70 €

2 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Émetteurs radio, pour unité de contrôle, le numéro d'article est le suivant: 22810.9010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22810.9010.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique