Manettes plates indexables

Manettes plates indexables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d’oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.
Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose.

[Fonctionnement]
En soulevant le levier, la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24441.0020
24441.0055
24441.0115
24441.0155
24441.0210
24441.0265
24441.0305
24441.0325
24441.0365
24441.0465
24441.0485
24441.0505
24441.0530
24441.0550
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.88 €

1 2 jours

13.51 €

1 2 jours

13.51 €

1 2 jours

13.51 €

1 2 jours

22.37 €

1 2 jours

37.18 €

1 2 jours

22.37 €

1 2 jours

37.18 €

1 2 jours

37.18 €

1 2 jours

16.11 €

1 2 jours

15.71 €

1 2 jours

16.41 €

1 2 jours

24.59 €

1 2 jours

24.19 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique