Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N311 ECMBP6
Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Alésage | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Design | Roulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés | EAN | 7316577031129 | Bague externe | Sans rainure/orifices de lubrification |
Joint | Roulement fermé | Plage de température | -30 à +150°C | Poids(g) | 1707.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série ECMBP6, le numéro d'article est le suivant: N311 ECMBP6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N311 ECMBP6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles